Publier vos produits
Évier PMR accessible - Granberg EST-53KH
Évier PMR accessible - Granberg EST-53KH
Évier PMR accessible - Granberg EST-53KH
Évier PMR accessible - Granberg EST-53KH
Évier PMR accessible - Granberg EST-53KH
Évier PMR accessible - Granberg EST-53KH
    Granberg

    Évier PMR accessible - Granberg EST-53KH

    Évier PMR accessible, 120 mm profondeur cuve. Granberg ErgoSteel Trendline EST-53KH.

    Fonctions et atouts
    • Éviers de qualité en acier inoxydable de 1,2 mm fabriqués à la main et dotés d‘un revêtement brossé. Surface et base profilée pour faciliter l‘écoulement de l‘eau
    • Vidange flexible – le tuyau flexible facilite l’installation lorsque l’évier est monté à une hauteur fixe et fonctionne tout aussi bien avec les systèmes de levage réglables en hauteur
    • Une isolation thermique pour protéger les genoux et les jambes des utilisateurs en position assise
    • Ensemble vidage située à l‘arrière de la cuve de l‘évier afin de maximiser l‘espace disponible pour un utilisateur assis
    • Protection anti-débordement
    • Disponibles dans un revêtement PVD coloré
    Spécification
    • Convient aux caissons de largeur ext.
      600 mm

      Profondeur cuve
      120 mm

      Angle intérieur
      20 mm

      Épaisseur inox
      1,2 mm

      Dimensions intérieures
      200 / 330 x 400 mm

      Dimensions extérieures
      578 x 440 mm

      Fixations
      A encastrer, A monter sous plan, A coller sous plan, A coller sur plan

    Spécifications techniques
    • Réference unique.m1111
    • Famille de produitsAccessible Kitchen Sinks - Ergosteel Trendline
    • Groupe de produitsInset Sinks With Shallow Bowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie