Publier vos produits
CENTERLIFT 9600HC
CENTERLIFT 9600HC
CENTERLIFT 9600HC
CENTERLIFT 9600HC
CENTERLIFT 9600HC
    Granberg

    CENTERLIFT 9600HC

    Dans une cuisine, des personnes de tailles différentes travaillent et chacun a besoin d’une hauteur de travail adaptée. De plus, les différentes tâches culinaires exigent souvent des hauteurs de travail variées. Le CENTERLIFT 9600H crée une cuisine où chacun peut travailler confortablement, tout en offrant un point central naturel où se retrouver, que ce soit un jour ordinaire ou lors d’occasions festives.

    Le système de levage peut être intégré à des cuisines de tout fabricant.

    Fonctions et atouts
    • Élévateur électrique pour îlot de cuisine
    • Hauteur ajustable entre 70 et 110 cm au-dessus du sol (en partant du haut du châssis)
    • 200 kg puissance de levage
    • La partie supérieure de l'élévateur est livrée pré-montée. Les côtés sont déjà assemblés et ajustables latéralement pour convenir à l'évier et aux plaques de cuisson
    • Bandelette de sécurité intégrée
    Informations utiles
    • Fixations pour le plan de travail inclus
    • Les éviers avec une taille de 120 mm maximum peuvent être intégrés
    • Système électronique et moteur Plug and Play
    • La position du moteur est ajustable sur le côté (puis vissé au sol)
    Spécification
    • Profondeur du cadre
      780 mm

      Longueur du plan de travail
      1180 - 2780 mm

      Profondeur du plan de travail
      800 mm

      Largeur du plan de travail
      1200 - 2800 mm

      Fixations
      Sol

      Réglage de la hauteur
      Motorisé, ajustable en continu sur 400 mm
      (700-1100 mm, cotes prise depuis le haut du châssis)


      Vitesse
      30 mm / sec.

      Commande
      Bouton ou télécommande encastré


      Sécurité
      La bande de sécurité est placée sous le bord avant du plan de travail. Dès que la bande de sécurité entre en contact avec quelque chose, l’élévateur est stoppé.


      Raccordement électrique
      2 x Fiches pour 230 V, max. 5 A

      Raccords plomberie
      La connexion est effectuée avec des tuyaux flexibles

      Puissance de levage
      200 kg

      Classe IP
      IP20

      Hauteur du bandeau avant
      103 mm

      Contenu de la livraison
      Plan de travail pré-monté, bandelette de sécurité pré-montée
      et moteurs inclus.


      Attaches pré montées pour
      Les façades et le plan de travail

      Matériaux
      Cadre en aluminium

    Spécifications techniques
    • Réference unique.m1142
    • Famille de produitsAccessible Kitchens
    • Groupe de produitsLifting Systems for Kitchen Islands
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)780
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Divers
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie