Sommaire
Etabli mural motorisé incl. plan de travail et rebord avant de 103 mm.
Le module est livré complet.
Les modules ont une largeur plus courte de 10 mm pour donner automatiquement un espace de 5 mm de chaque côté de l'unité pour le mouvement de haut en bas. Ils sont également moins profonds de 15 mm pour faire de la place pour la protection contre les éclaboussures/carreaux.
La bande anti-pincement est placée sous le bord avant du plan de travail. Si quelque chose touche la bande, l'unité de levage s'arrête.
Electronique et système moteur "Plug and Play".
Le module peut être intégré dans les environnements de n'importe quel fabricant d'armoires.
Fonctions et avantages
Équipement standard
Disponibilité de la région
| L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Asie |
|---|---|---|---|
Åland | Australie | Canada | Arabie saoudite |
Allemagne | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Chine |
Andorre | Groenland | Corée du Nord | |
Autriche | Corée du Sud | ||
Belgique | Indonésie | ||
Bosnie-Herzégovine | Japon | ||
Bulgarie | Malaisie | ||
Chypre | Taïwan | ||
Croatie | Thaïlande | ||
Danemark | |||
Espagne | |||
Estonie | |||
Finlande | |||
France | |||
Grèce | |||
Hongrie | |||
Irlande | |||
Islande | |||
Italie | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Macédoine du Nord | |||
Malte | |||
Moldavie | |||
Monaco | |||
Monténégro | |||
Norvège | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
République tchèque | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Vatican |