Publier vos produits
Module Baselift 6300-ES11
Module Baselift 6300-ES11
Module Baselift 6300-ES11
Module Baselift 6300-ES11
    Granberg

    Module Baselift 6300-ES11

    Le module d'évier mural motorisé 6300-ES11 contient une cuve d'évier ES11 peu profonde avec trop-plein.

    Le module est livré complet et est disponible en version gauche, centrale ou droite.

    Les modules ont une largeur plus courte de 10 mm pour laisser un espace de 5 mm de chaque côté de l'ensemble pour libérer le mouvement de montée et de descente. Ils sont également moins profonds de 15 mm pour laisser de la place pour la crédence.

    La bande anti-écrasement est placée sous le bord avant du plan de travail. Si quelque chose touche la bandelette, le descente s'arrête.

    Système électronique et moteur Plug and Play facile à brancher.

    Le module peut être intégré dans les environnements de tout fabricant de cuisines.

    Fonctions et atouts
    • Motorisé et à monter sur un mur.
    • Réglable sur une amplitude de 30 cm
    • Profondeur réglable 576-606 mm (façade comprise)
    • Réglage de l'inclinaison possible.
    Équipement de base
    • Interrupteur de commande, design en aluminium.
    • Dispositif de sécurité avec clé.
    • Bandelette de sécurité sous la façade du plan de travail
    • Panneaux de recouvrement dissimulant les installations sur le mur sous le plan de travail
    • Bandeau de façade en aluminium
    • Plan de travail non fourni
    • Profil arrière en aluminium brossé
    • Mitigeur avec levier long et tuyaux d'eau flexibles
    • Evier PMR encastré ES11 avec tuyau d'évacuation flexible
    Spécification
    • Fixations
      Mur

      Hauteur du bandeau avant
      103 mm

      Réglage de la hauteur

      Motorisé, ajustable en hauteur de manière continue sur 300 mm d'amplitude (700-1000 mm hors plan de travail)



      Vitesse
      30 mm / sec.

      Commande
      Interrupteur look ALU

      Sécurité

      La bandelette de sécurité anti-écrasement est montée sous le châssis. En cas de contact, l'élévateur arrête sa course descendante.



      Raccordement électrique
      Prise pour 230 V, max 5.0 A

      Puissance de levage
      100 kg

      Classe IP
      IP 20

      Contenu de la livraison

      Système prêt à monter avec bandelette de sécurité et moteur. Plan de travail non fourni.



      Profondeur du cadre
      576 - 606 mm depuis le mur (façade comprise)

      Matériaux

      Cadre:
      Aluminium.

      Panneaux de dissimulation pour recouvrir les installations sous le plan de travail :
      Mélaminé blanc 12 mm. Plusieurs coloris peuvent être proposés sur demande.

      Façades :
      Aluminium laqué blanc. Plusieurs coloris peuvent être proposés sur demande.

      Plan de travail non fourni : nous recommandons un plan 30 mm en stratifié.



      Raccords plomberie
      Raccord se fait par des tuyaux flexibles

      Espacement à laisser avec le caisson/mur adjacent
      5 mm

      Écart avec le mur de fond (crédence)
      15 mm

      Crédence
      à partir de 700 mm au-dessus du sol (ou jusqu

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vaggmonterad-motordriven-diskbanksmodul-6300-es11
    • Famille de produitsSystèmes pour cuisines à hauteur variable
    • Groupe de produitsÉlévateurs de plans de travail de cuisine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Divers
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie