Le mini module de cuisine mural motorisé 6300-ESFS contient un plan en acier inoxydable avec un évier peu profond.
Espace disponible pour une plaque de cuisson en vitrocéramique avec deux zones de cuisson qui est non fournie.
Le module est livré complet et est disponible en version gauche ou droite.
Les modules ont une largeur plus courte de 10 mm pour laisser un espace de 5 mm de chaque côté de l'ensemble pour libérer le mouvement de montée et de descente. Ils sont également moins profonds de 15 mm pour laisser de la place pour la crédence.
La bande anti-écrasement est placée sous le bord avant du plan de travail. Si quelque chose touche la bandelette, le descente s'arrête.
Système électronique et moteur Plug and Play facile à brancher.
Le module peut être intégré dans les environnements de tout fabricant de cuisines.
Fonctions et atoutsDisponibilité de la région
| L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Asie |
|---|---|---|---|
Åland | Australie | Canada | Arabie saoudite |
Allemagne | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Chine |
Andorre | Groenland | Corée du Nord | |
Autriche | Corée du Sud | ||
Belgique | Indonésie | ||
Bosnie-Herzégovine | Japon | ||
Bulgarie | Malaisie | ||
Chypre | Taïwan | ||
Croatie | Thaïlande | ||
Danemark | |||
Espagne | |||
Estonie | |||
Finlande | |||
France | |||
Grèce | |||
Hongrie | |||
Irlande | |||
Islande | |||
Italie | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Macédoine du Nord | |||
Malte | |||
Moldavie | |||
Monaco | |||
Monténégro | |||
Norvège | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
République tchèque | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Russie | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Vatican |