Publier vos produits
Wall Mounted Motorised Hob Module 6300HA-S4
Wall Mounted Motorised Hob Module 6300HA-S4
Wall Mounted Motorised Hob Module 6300HA-S4
Wall Mounted Motorised Hob Module 6300HA-S4
    Granberg

    Wall Mounted Motorised Hob Module 6300HA-S4

    Traduit par Google,

    Sommaire

    • Version gauche, centre ou droite
    • Module de cuisson, préparé pour une plaque vitrocéramique avec quatre zones de cuisson
    • Largeur des modules 79 - 159 cm

    Module de plaque de cuisson mural motorisé 6300-S4, préparé pour une plaque vitrocéramique à quatre zones de cuisson. La hauteur avant est de 103 mm.

    Le système de levage de comptoir ADA Kitchen disponible en version gauche ou droite.

    Les modules ont une largeur plus courte de 10 mm pour donner automatiquement un espace de 5 mm de chaque côté de l'unité pour le mouvement de haut en bas. Ils sont également moins profonds de 15 mm pour faire de la place pour la protection contre les éclaboussures/carreaux.

    La bande anti-pincement est placée sous le bord avant du plan de travail. Si quelque chose touche la bande, l'unité de levage s'arrête.

    Electronique et système moteur "Plug and Play".

    Le module peut être intégré dans les environnements de n'importe quel fabricant de cuisines.

    Fonctions et avantages

    • Fixation murale motorisée, réglable 30 cm
    • Profondeur réglable 576-606 mm incl. De face
    • Plan de travail inclinable pour le réglage


    Équipement standard

    • Bouton de commande, design en aluminium
    • Serrure de sécurité avec clé
    • Interrupteurs de sécurité sous le plan de travail
    • Panneaux de couverture masquant les installations au mur sous le plan de travail
    • Jante avant en aluminium
    • Plan de travail
    • Bande de chant arrière en aluminium brossé
    Spécification
    • Installation
      Wall

      Front height
      103 mm

      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 300 mm (700-1000 mm excl. top board)

      Speed level
      30 mm/sec.

      Operation
      Control button in ALU-design

      Safety
      The safety strip is placed under the front edge of the worktop. If anything touches the safety strip, the lifting unit stops

      Electrical connection
      Plug for 230 V, max 5.0 A

      Lifting force
      100 kg

      IP-class
      IP 20

      Delivery modules
      Aluminium frame

      Frame depth
      576 - 606 mm from wall (Incl. front)

      Space to wall / adjoining cabinet
      5 mm

      Space to wall (for tiles)
      15 mm

      Tiling
      From 700 mm above floor (alternatively all the way down to the floor)

      Material
      Frame:
      Aluminum
      Cover panels for covering installations under the worktop:
      12 mm white melamine. Several colours can be offered upon request.
      Fronts:
      White lacquered aluminum. Several colours can be offered upon request.
      Top board:
      12 mm compact laminate or 30 mm worktop in high pressure laminate. Post-shaped front edge. Several colours can be offered upon request.

      Warranty
      2 year

      CE

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vaggmonterad-motordriven-spishallsmodul-6300ha-s4
    • Famille de produitsSystèmes pour cuisines à hauteur variable
    • Groupe de produitsÉlévateurs de plans de travail de cuisine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Divers
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie