No d'article: | A01B_2 |
---|---|
Fabricant: | Green Furniture Concept |
Famille de produits: | Radius Series |
Groupe de produits: | Radius Planter Divider |
Largeur (mm): | 1000 |
Hauteur (mm): | 875 |
Profondeur (mm): | 250 |
Date de publication: | 2018-11-14 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
---|---|
Instructions d'installation: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
Description technique: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/greenfurniture/product/a01b_2
Materiau principal: | Steel |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Sweden |
Fabriqué en: | Sweden |
Poids net (kg): | 130 |
Catégorie de BIMobject: | Mobilier - Divers |
---|---|
Classification IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Code: | L8117 |
Uniclass 1.4 la description: | Planters |
Uniclass 2015 Code: | Pr_45_63_63_37 |
Uniclass 2015 la description: | Herb planters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Planters |
Numéro OmniClass: | 23-11 27 13 17 |
Titre OmniClass: | Planters |
Nom | Valeur |
---|---|
Depth | 250 mm |
Height | 875 mm |
Length | 1000 mm |
Material | Steel |
Width | 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Length | 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®