Publier vos produits
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
    Archivé

    KnuckleHead Extensions

    KnuckleHead Extensions are used in extend the base height of the KnuckleHead.  Extensions are available in 8, 12 and 18 inch heights.  Custom heights are available upon request.  

    Spécifications techniques
    • Réference unique.knucklehead-extensions
    • Famille de produitsKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • Groupe de produitsExtensions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGlass-Reinforced Nylon
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEC011121
    • Nom ETIMPipe support
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_27_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roof equipment supports
    • Code CSI MasterFormat 201423 05 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • Numéro OmniClass23-27 43 13
    • Titre OmniClassMechanical Pipe Supports