COVERLAM SAINT DENISCOVERLAM SAINT DENIS
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Grespania

COVERLAM SAINT DENIS

Traduit par Google,
Grès cérame pleine masse en finition marbre vert foncé de 5,6 mm d'épaisseur. La plus grande dalle est de 1200x2600 mm, disponible en version polie. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon UNE-EN 14411. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.
Spécification
  • Formats: 120x260, 120x120, 60x120 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
Spécifications techniques
  • Réference unique.COVERLAM_SAINT_DENIS
  • Famille de produitsTiles
  • Groupe de produitsPorcelain tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2600
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)5.6
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Code UNSPSC30131704