Publier vos produits
COVERLAM ICEBERG
COVERLAM ICEBERG
COVERLAM ICEBERG
COVERLAM ICEBERG
    Grespania

    COVERLAM ICEBERG

    Traduit par Google,

    Dalle en pierre frittée de 5,6 mm d'épaisseur, effet marbre, à fond blanc traversé de grosses veines noires. La plus grande dalle mesure 1200x2600 mm, disponible en version polie. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon la norme UNE-EN 14411. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.

    Spécification
    • Colours: White

      Formats: 120x260, 120x120, 60x120

      Finishes: Polished

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.coverlam-iceberg
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsPorcelain tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2600
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)5.6
    En rapport
    • Matériel principalSintered stone
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture