Publier vos produits
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
DISTRITO
    Grespania

    DISTRITO

    Traduit par Google,

    Carrelage en grès cérame, effet métal rouillé. Disponible en cinq couleurs, quatre tailles et finition naturelle. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon la norme UNE-EN 14411. Marches, plinthes et pièces spéciales disponibles. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d’air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.

    Spécification
    • Colours: Ivory, Corten, Aluminum, Zinc, Iron

      Formats: 60x120, 60x120, 60x60, 30x60

      Finishes: Natural

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.distrito
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsPorcelain tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)37
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie