Publier vos produits
FRESCO
FRESCO
FRESCO
FRESCO
FRESCO
FRESCO
    Grespania

    FRESCO

    Traduit par Google,

    Carrelage en grès cérame, inspiration ciment, trois couleurs et trois formats disponibles. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon la norme UNE-EN 14411. Marches, plinthes et pièces spéciales disponibles. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d’air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.

    L'humidité et le temps qui passe laissent une patine indélébile sur les murs ornés de fresques du XVIe siècle. Ces murs colorés et dépouillés sont l'inspiration de la série Fresco de Grespania, qui rejoint la collection Coverlam grand format et ultra-mince du même nom.

    De plus, les pièces présentent un subtil relief qui rehausse le graphisme, le rendant encore plus réaliste.

    La série Fresco de Grespania confère aux pièces une personnalité et un caractère uniques.

    Spécification
    • Colours: Pearl, Greige and Ochre

      Formats: 120x120, 60x120, 60x60 

      Finish: relief

      Suitable for indoor and outdoor flooring, walls and facades

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fresco
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsPorcelain tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture