Carreau de porcelaine, inspiration ardoise naturelle, quatre couleurs, cinq formats et trois finitions disponibles. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon la norme UNE-EN 14411. Marches, plinthes et pièces spéciales disponibles. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d’air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.
L'originalité de cette collection réside dans sa grande variété de couleurs et de finitions, notamment la finition polie brillante innovante et sophistiquée au format 59x119 cm, idéale pour les intérieurs avec une touche d'exclusivité supplémentaire.
Yukatan se décline en quatre couleurs : blanc, beige, vert et multicolore. Cette dernière offre les contrastes les plus riches grâce à ses taches cuivrées qui imitent la couleur de la rouille ; en tant que tel, c’est celui qui rappelle le plus l’ardoise naturelle qui a inspiré la série. Disponible en cinq formats — 60x120 cm, 60x60 cm, 30x60 cm, 10x30 cm et 59x119 cm — et trois finitions : naturel, lisse au toucher avec un relief superficiel semblable à celui d'une ardoise ; un vernis très brillant ; et antidérapant, idéal pour l'extérieur et les zones à fort trafic.
Cette riche collection modulaire est parfaite pour tout environnement : elle peut être utilisée pour carreler tous types de sols, murs et façades où l'on souhaite profiter de la chaleur et de la vie de l'ardoise naturelle avec tous les avantages techniques offerts par le grès cérame.