Publier vos produits
Brise-soleil orientables Lamisol III
Brise-soleil orientables Lamisol III
Brise-soleil orientables Lamisol III
Brise-soleil orientables Lamisol III
Brise-soleil orientables Lamisol III
Brise-soleil orientables Lamisol III
Brise-soleil orientables Lamisol III
    Griesser

    Brise-soleil orientables Lamisol III

    4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
    Lamisol® III est disponible en deux modèles: Lamisol® III 90 et Lamisol® III 70 pour des espaces plus restreints. Lamisol® III Reflect permet différentes positions des lames: en bas, le store protège contre l’éblouissement désagréable quand on travaille à l’ordinateur, tandis que la partie centrale du store diffuse l’agréable lumière du jour, la partie supérieure amenant la lumière jusqu’à l’intérieur pour une sensation agréable dans la pièce. La lumière du jour est ainsi utilisée de manière optimale dans toutes les situations.
    Spécification
    • SYSTÈME EN NICHE Moteur Dimensions min. et max. - Largeur (bk): 590 - 4500 (Installations accouplées: 10'000) - Hauteur (hl): 400 - 4300 - Surface max.: 10m2 (Installations accouplées: 24m2) Classes de vent: - 3-6
    Spécifications techniques
    • Réference unique.external_venetian_blind_lamisol_3
    • Famille de produitsExternal venetian blinds
    • Groupe de produitsExternal venetian blind with profile slats
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Description de l'Uniclass 2015Window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 11
    • Titre OmniClassWindow Components 
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls