Publier vos produits
Stores toile Solozip II
Stores toile Solozip II
Stores toile Solozip II
Stores toile Solozip II
Stores toile Solozip II
Stores toile Solozip II
    Griesser

    Stores toile Solozip II

    Vous cherchez un store toile verticale qui offre la protection solaire nécessaire même par temps venteux ? Nous avons exactement ce qu’il vous faut avec notre système Zip. La fermeture éclair soudée sur le tissu guide ce dernier sur toute la hauteur dans les coulisses élégantes, discrètement recouvertes, et l’y maintient en toute sécurité. Ce système Zip sophistiqué permet de réaliser aussi de grandes surfaces et aide en cas de vent et par tout temps. Solozip® II résiste même à des forces de vent jusqu’à 92 km/h. Choisissez le store toile verticale qui vous plaît parmi deux collections de tissus et un grand éventail de coloris et intégrez ainsi votre protection solaire de façon optimale à votre façade.
    Spécification
    • SYSTÈME EN NICHE

      Solozip II Intro 95 - Moteur

      Dimensions min. et max.

      - Largeur (bk): 555 - 3500

      - Hauteur (hl): 500 - 3000

      - Surface max.: 10.5m2

      Classes de vent:

      - 4-6

      SYSTÈME EN NICHE / SYSTÈME EN SAILLIE AVEC BOX

      Solozip II Intro 100 / Box 100 - Moteur

      Dimensions min. et max.

      - Largeur (bk): 555 - 4000

      - Hauteur (hl): 500 - 3000

      - Surface max.: 12m2

      Classes de vent:

      - 4-6

      Solozip II Intro 130 / Box 130 - Moteur

      Dimensions min. et max.

      - Largeur (bk): 600 - 6000

      - Hauteur (hl): 500 - 6000

      - Surface max.: 18m2

      Classes de vent:

      - 4-6

    Spécifications techniques
    • Réference unique.facade_awning_solozip_2
    • Famille de produitsFacade Awnings
    • Groupe de produitsZip - Vertical Awning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall fixture
    • Code UNSPSC39111503
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Description de l'Uniclass 2015Awnings
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Titre OmniClassPowered Awnings
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls