Publier vos produits
Linear Single Lever Shower Mixer
GROHE

Linear Single Lever Shower Mixer

Traduit par Google,
Le mitigeur monocommande de douche GROHE Lineare est la touche finale parfaite à votre douche. Fabriqué en Allemagne, GROHE Lineare utilise des profils minces pour créer une esthétique sensuelle et minimaliste, parfaite pour les salles de bains à l'atmosphère cosmopolite. Le design tactile invite à l'utilisation, avec la rosace et le levier en métal qui respirent la solidité, et le profil mince (la plaque murale a un diamètre de 158 mm et une profondeur de seulement 10 mm) ravira les amateurs de design. Fonctionnant avec des cartouches en céramique, la technologie GROHE SilkMove permet un contrôle sans effort du volume et de la température de l'eau à l'aide d'un levier qui fonctionne de manière extrêmement fluide. La finition chromée GROHE StarLight durable et brillante restera comme neuve pendant des années. De plus, la rosace GROHE QuickFix avec système de verrouillage et joints cachés est rapide et facile à installer. Doit être combiné avec la GROHE Rapido SmartBox (35600000). Et soyez rassuré : cette solution combinée de retrait d'argent est garantie à 100 % contre les pertes.
Spécification
  • external part for built-in body GROHE Rapido SmartBox art. 35 600/35 604 46 mm ceramic disc cartridge with GROHE SilkMove technology GROHE FastFixation installation system with hidden fixings metal plate adjustable up to 6° metal lever flow capacity: outlet B or C: 30 l/min.
Spécifications techniques
  • Réference unique.24063001
  • Famille de produitsLineare
  • Groupe de produitsLineare
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie