Publier vos produits
Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack
Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack
Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack

    Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack

    Traduit par Google,

    Densité maximale, valeur accrue ! Le Double Docker optimise le stationnement à haute densité et vous permet d'accueillir un maximum de vélos par mètre carré grâce à ses configurations à densité maximale. Les configurations Double Docker sont idéales lorsque chaque centimètre compte. Le Double Docker est un système de stationnement essentiel pour répondre aux exigences réglementaires de stationnement longue durée. La solution de stationnement à deux niveaux de Ground Control Systems est facile à utiliser et compatible avec presque tous les types de vélos. Les cyclistes n'ont qu'à soulever leur vélo de quelques centimètres avant que le plateau ne le hisse au deuxième niveau. Le Double Docker a été conçu spécifiquement pour les installations de stationnement longue durée de classe I. Il est sûr, sécurisé, convivial et adapté aux vélos. Découvrez notre nouvel outil de conception d'espaces à vélos et aménagez le vôtre en quelques secondes.

    Caractéristiques du produit

    • Supports de stationnement pour vélos à deux niveaux avec assistance au levage, double quai
    • 4 à 6 vélos sécurisés par assemblage
    • Options double face : 8 à 12 vélos sécurisés par assemblage
    • La structure à deux niveaux permet de doubler la densité
    • Assistance au chargement par vérin à gaz
    • Des boucles de verrouillage pratiques permettent de fixer le cadre et le pneu du vélo.
    • Les pieds mobiles permettent une grande flexibilité d'aménagement ; l'étagère supérieure peut être utilisée seule pour libérer de l'espace pour d'autres étagères ou rangements.
    • Finitions galvanisées ou thermolaquées noires disponibles
    • Montage en surface – Béton (ancrages vendus séparément)
    Spécification
    • MATERIALS & FEATURES

      • All steel construction, ASI materials, for durability
      • Plastic wheels for smooth travel of slide
      • Urethane bumpers to absorb slide impact
      • Zinc plated hardware
      • Two-tier allows double the density
      • Vertically staggered position prevents handle bar conflicts
      • Gas strut Lift-assist makes loading easy – very little strength required*
      • Grade 5 U-bolts keeps upper row secured
      • Convenient locking loops to lock frame and wheel on bike
      • Movable legs allow retro-fitting over existing horizontal bike parking

      Meets SMFTA requirements, ADA Compliant

      FINISH

      • Hot-Dipped Galvanized (Marine Environment)
      • Black Powder Coat

      CONFIGURATIONS & FOOTPRINT W/BIKES

      • DD04 - 49.5” W 78” L X 102” H, - 4 bikes secured
      • DD06 - 66.0” W 78” L X 102” H, - 6 bikes secured

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface Mount - Concrete (Anchors sold separately)

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Ceiling height: Minimum 102”
      • Loading zone: Recommended 48”-72”
      • Distance to front wall: 10” to center of beam (2.5” to edge of dock)
      • Distance to side wall: 14.5” to 17” from center of bike
      • When adding other Double Docker™ units in longer rows, maintain 16.5” bike to bike spacing
      • Bike to bike spacing 16.5” OC standard with optional 17” OC spacing available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.double-docker-two-tier-lift-assist-bike-parking-racks
    • Famille de produitsBike Parking Systems
    • Groupe de produitsTwo‑Tier, Lift‑Assist, High‑Density Rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo