Publier vos produits
Metal Bike Vault® - Metal High‑Security Bike Locker

Metal Bike Vault® - Metal High‑Security Bike Locker

Traduit par Google,

Coffre à vélos en métal ®

Partez à l'aventure avec ce produit ! Jusqu'à épuisement des stocks, nous vous proposons notre casier à vélos Bike Vault pour climats frais en noir ! Même design que notre Bike Vault gris, mais à un prix plus abordable.

Le Metal Bike Vault® est une solution de rangement de vélos à long terme offrant une sécurité optimale. Chaque casier est empilable, permettant d'augmenter le nombre de vélos par emplacement, quelle que soit leur taille. Grâce à sa conception démontable et facile à installer, le Metal Bike Vault® permet de respecter des délais serrés, de réduire les coûts d'expédition et de simplifier la préparation et le déplacement des vélos.

Caractéristiques du produit

  • Casier à vélos pour climat frais
  • Classe 1, la plus haute note en matière de sécurité à long terme
  • Haute sécurité – Barre de verrouillage en acier à 2 points
  • Disponible en kit à monter soi-même ou entièrement assemblé
  • construction en acier
  • Modulaire
  • Disponible en capacité de 1 vélo
  • Disponible en unités à deux niveaux/à double étage
  • Faible coût par vélo comparé aux casiers en fibre de verre et aux casiers tout acier.
  • De couleur noire, elle est recommandée UNIQUEMENT pour les climats frais.
Spécification
  • Metal Bike Vault® - MBV1

    MATERIALS & FEATURES

    • 1 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATIONS

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    Metal Bike Vault® - MBV2

    MATERIALS & FEATURES

    • 2 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATIONS

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    **Child safety requirements

Spécifications techniques
  • Réference unique.metal-bike-vault-bicycle-lockers
  • Famille de produitsBike Lockers
  • Groupe de produitsMetal, High‑Security, Individual Locker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo