Publier vos produits
SOLOLIFT2 - WC-1
Grundfos

SOLOLIFT2 - WC-1

Traduit par Google,
Grundfos SOLOLIFT2 sont de petites stations de relevage automatiques compactes et prêtes à installer avec des systèmes de coupe puissants intégrés. Convient au pompage des eaux usées contenant des matières fécales provenant d'habitations privées. L'unité est conçue conformément à la norme EN 12050-3.
Spécification
  • 1. Quick and easy installation - ready to install 2. Robust design for safe and trouble-free operation with high-performance pump and powerful cutter 3. Able to handle accidently flushed female articles 4. Service-friendly design with dry motor unit 5. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 6. Easy maintenance and service 7. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOLOLIF2WC1
  • Famille de produitsDomestic lifting station
  • Groupe de produitsDomestic lifting station
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCDébit de tuyauterie
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_96_50
  • Description de l'Uniclass 2015Macerators
  • Numéro OmniClass23-27 17 23
  • Titre OmniClassMacerator Pumps
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)
3.5 sur 5 étoiles 3.5 (32)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (40)