Publier vos produits
OS PIVOT 1 LEAF OS58
OS PIVOT 1 LEAF OS58
OS PIVOT 1 LEAF OS58
OS PIVOT 1 LEAF OS58
    SOSOARES

    OS PIVOT 1 LEAF OS58

    4.3 sur 5 étoiles4.3(15 Avis)
    Le système minimal coulissant apporte une solution aux nouvelles tendances architecturales qui cherchent à conjuguer le maximum de transparence avec le minimum de vis à vis.
    Spécification
    • Le système minimal coulissant apporte une solution aux nouvelles tendances architecturales qui cherchent à conjuguer le maximum de transparence avec le minimum de vis à vis.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GSS_OS_PIVOT_1_LEAF_OS58
    • Famille de produitsOS
    • Groupe de produitsDoors Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows