Publier vos produits
Hollow Clay Infill Block, 17 cm

Hollow Clay Infill Block, 17 cm

Traduit par Google,
Le système de toiture céramique PROCERAN couvre les épaisseurs de 13 cm, 17 cm, 20 cm, 22 cm et 25 cm, ce qui facilite l'exécution d'une gamme importante d'épaisseurs de forgeage, d'où ses caractéristiques mécaniques et son poids, inférieur à celui des autres solutions , impactent fortement les calculs de structure, ce qui entraîne d'importantes économies de matière et de main-d'œuvre dans les résultats de ces calculs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bovedilla-17
  • Famille de produitsFloor slabs
  • Groupe de produitsBovedillas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)240
  • Profondeur (mm)620
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)9.44
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCDalle
  • Nom UNSPSCCeramic blocks
  • Code UNSPSC30131504
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Description de l'Uniclass 2015Clay blocks
  • Numéro OmniClass23-13 21 00
  • Titre OmniClassBlocks and Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction