Publier vos produits
AFL 3.5 airport gate  | Gunnebo Entrance Control
AFL 3.5 airport gate  | Gunnebo Entrance Control

    AFL 3.5 airport gate | Gunnebo Entrance Control

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Airport Security Gate qui aide à réguler le flux de passagers dans un avion en toute sécurité, avec facilité et efficacité. Grâce à l'intégration d'un système d'identification biométrique en option, il est possible d'utiliser les BoardSec Gates non seulement pour les vols intérieurs mais aussi pour les vols internationaux. La porte peut être équipée d'un lecteur de passeport/document et de dispositifs de capture biométrique qui, liés à la vérification de la carte d'embarquement, offrent une plus grande sécurité. En raison de la pleine conformité certifiée avec les normes AEA 2007 - 2012, la porte peut être facilement intégrée dans n'importe quel environnement d'utilisation commune.

    Spécification
    • Highly reliable and long lasting brushless DC digital

      servomotor

      Materials

      Casework: AISI 304 grained stainless-steel

      Moving panels: 10mm tempered clear glass

      Side panels: 10mm tempered glass

      Operating Modes

      Entry

      Controlled uni-directional with single person detection

      Exit

      Exit mode optionally operated by a push button located on the exit side

      Emergency

      In power failure condition or when a remote emergency signal is sent

      Stacking Option

      If passengers present their boarding passes directly one after the other, the gates does not need to close between them. It counts the passages and closes after the person who presented the last boarding pass. This feature provides flow rates of up to 60 passengers per minute.

      Passenger Sensors

      Gunnebo unique single person detection system and algorithm with a total of 16 sensors including safety sensors to comply to the latest EU safety regulations.

      Controlling Unit

      Gunnebo dedicated gate controller architecture

      Configuration and Remote Control

      Manual configuration with onboard push buttons and display.

      Full remote control and diagnostics through ModBus

      Protocol on RS232.

      Connectivity

      Gate

      • Modbus Protocol on RS232

      • Digital I/O

      Embedded PC

      • 4 x RS232

      • 4 x USB2.0

      • LVDS and HDMI Video

      • 2 x Ethernet


    Spécifications techniques
    • Réference unique.AFL36
    • Famille de produitsTurnstiles
    • Groupe de produitsSpeed Gates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1202
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1655
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGate barrier systems
    • Code UNSPSC46161510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
    • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors