Publier vos produits
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide

    SpeedStile FP Glide

    Traduit par Google,

    Le portillon rapide SpeedStile FP Glide présente un design élégant et des fonctionnalités avancées, notamment des portes coulissantes rapides et des mécanismes fiables. Des algorithmes de détection de fraude éprouvés garantissent une sécurité sans faille, capables de détecter les utilisateurs non autorisés et de les neutraliser. SpeedStile FP Glide assure un traitement automatisé des personnes à haut débit, tout en maintenant un niveau de sécurité élevé et une capacité accrue de prévention de la fraude.

    Spécification
      • Passageway: Standard 550mm, Wide 900mm.
      • Cabinet: Powder coated steel with anodised aluminium inlays
      • Wing Glass: 10mm toughened safety glass (heights available: 900/1200/1800mm)
      • Options:
        • Anti-Climb Detection
        • Dynamic user interaction pack
        • Multiple finish options (RAL colours, Corian, wood)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.speedstile-fp-glide
    • Famille de produitsSpeed Gates
    • Groupe de produitsSpeedStile
    • Date de publication2026-09-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)1495
    En rapport
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)150
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 15 17
    • Titre OmniClassSwinging Gates