Publier vos produits
Oval model for built-in istallations

Oval model for built-in istallations

Traduit par Google,
  • Pour une intégration dans un plan de travail ou un meuble
Spécification
  • Deep - 180 mm Length - 440 mm Width - 535 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.7G1453
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enRoumanie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks