Publier vos produits
FIRM-FILL® SCM-750 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-750 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-750 | Sound Control Mat

    Traduit par Google,

    FIRM-FILL® SCM-750 est un tapis acoustique de 19 mm (3/4 po) qui contribue à créer des planchers résistants au bruit avec les niveaux élevés d'IIC et de STC requis par la norme IBC 2009. C'est un moyen rentable de répondre aux exigences IIC plus élevées.

    Recommandé pour

    • Systèmes d'atténuation acoustique : Application/Marché : Sous-planchers en bois et sous-planchers en béton.

    Couvert par

    • Béton de gypse FIRM-FILL®
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® Haute résistance
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiant

    Caractéristiques et avantages

    • Excellentes performances en matière de réduction du bruit dans les moyennes et hautes fréquences.
    • Crée le plus grand vide d'air de tous les tapis d'insonorisation.
    • Insonorisation supplémentaire en cas d'utilisation d'un tapis acoustique plus épais
    • Résilience accrue pour une meilleure absorption acoustique
    • Déflexion minimale, absence de fluage et de dégradation à long terme
    • Augmente les indices STC par rapport aux constructions à ossature bois nue et les niveaux IIC par rapport au béton
    • Léger et facile à manipuler
    • Installé par des applicateurs agréés de Hacker Industries, Inc.
    Spécification
    • Technical DataProperties
      Roll Weight39 lbs.
      Thickness3/4" (19 mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll200 square feet/roll
    Spécifications techniques
    • Réference unique.firm-fill-scm-750-sound-control-mat
    • Famille de produitsAcoustic Underlayment Systems
    • Groupe de produitsResilient Sound Control Mats
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
    • Titre OmniClassFloor Underlayments