Publier vos produits
Poland-Electrical enclosures Orion Inox
Hager

Poland-Electrical enclosures Orion Inox

Traduit par Google,

Boîtier monobloc en acier inoxydable, classe d'isolation I, IP66, IK10, adapté à l'assemblage d'automatisation, pour conditions sévères, à la fois à l'extérieur ou à l'intérieur où il y a des exigences d'hygiène de résistance. La serrure est triangulaire, 8mm. Charnière de porte à droite. Plaque de montage galvanisée pour l'installation d'appareils. A partir d'une largeur de 1000 mm, on utilise une double porte, et le degré IP correspondant est de 55. Porte transparente avec verre trempé, haute résistance. Un châssis fonctionnel pour la distribution est disponible pour 2 tailles, 500x400 mm (3 rangées, 18 DIN) et 800x600 mm (5 rangées, 28 DIN); avec la porte ouverte et le châssis installé, le degré IP est de 20. En accessoire, un auvent incliné pour la protection contre la pluie, à installer par le client lui-même.

Spécifications techniques
  • Réference unique.PL-Orion_Inox_enclosures
  • Famille de produitsPortfolio Poland
  • Groupe de produitsPL-Enclosures
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code ETIMEC000058
  • Nom ETIMEmpty cabinet

Disponibilité de la région

L'Europe