Publier vos produits
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV

    Hakron Compri LV

    Traduit par Google,

    Le remplacement du plomb Compri LV en polyester est utilisé comme barrière à l'eau dans une variété de détails.

    A cet effet, sont également à l'intérieur des compléments aux longueurs droites et aux angles extérieurs, et des embouts disponibles en différentes versions.

    Les pièces sont munies d'un joint à recouvrement qui est relié à un kit polymère étanche et flexible.

    Dont les bords apparents sont pourvus d'un revêtement gris difficilement inflammable qui a ainsi l'aspect du plomb.

    En plus des profils et des angles standard, des ferrures sur mesure sont également disponibles. Demandez à temps à nos conseillers techniques les possibilités.

    Les caractéristiques:

    Montage rapide et léger (environ 3 kg/m 2 )
    Coins intérieurs "extérieurs et embouts fixes
    Disponible dans toutes les couleurs RAL
    Moins sujet au vol que le plomb
    Longueurs commerciales de 2500 mm
    Vue latérale du revêtement ignifuge gris (RAL 7005)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Compri_LV
    • Famille de produitsLead Replacement Compri
    • Groupe de produitsLead replacement
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2017-05-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)3
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)1.29
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCBarre d’armature
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Titre OmniClassReinforcement Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe