Publier vos produits
Hakron Latei
Hakron Latei
Hakron Latei

    Hakron Latei

    Traduit par Google,
    Les linteaux en acier sont appliqués sur les ouvertures dans la maçonnerie. Ceci est fait pour transférer la charge de la maçonnerie sur l'ouverture aux surfaces de maçonnerie adjacentes à l'ouverture. Les lentilles sont dans la maçonnerie extérieure et/ou intérieure et sont posées sur la maçonnerie de part et d'autre du jour. Les lentilles sont calculées pour supporter le poids total de la maçonnerie. En raison du faible poids propre du linteau en acier, des économies considérables de main-d'œuvre et de matériel sont créées. Linteaux standard en stock voir Tableau Linteaux Certacon http://www.certacon.nl/certacon/geveldrager/index.php?main=downloads&hmenu=89 Voir les informations pour les lentilles mentionnées Project Tailoring En plus des linteaux standard, nous produisons également un beaucoup de personnalisation. Ces missions sont exécutées par Certacon BV. Le département d'ingénierie calcule et développe le linteau pour votre projet. Par exemple, les lentilles combinées (à l'envers), les lentilles à joint creux, les lentilles roulées ou arrondies, les lentilles pondues en profondeur et les lentilles avec des formes spéciales, telles qu'un front à angle droit, etc. Des combinaisons avec des armatures de maçonnerie sont également possibles. Soit, par exemple, le couplage d'une nappe roulante, sur et/ou avec des supports roulants en inox. Pour des informations techniques, contactez Hakron Certacon. Vous trouverez plus d'informations sur Hakron Certacon au dos de ce catalogue.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.latei
    • Famille de produitsCurtain Slab
    • Groupe de produitsHP Click
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)870
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)2.74
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux