Publier vos produits
HB2010 Sliding Door Mortice Lock 30mm Backset
HB2010 Sliding Door Mortice Lock 30mm Backset
HB2010 Sliding Door Mortice Lock 30mm Backset

    HB2010 Sliding Door Mortice Lock 30mm Backset

    Traduit par Google,

    Conçu pour être utilisé comme serrure autonome dans les portes coulissantes à montant étroit, ou avec votre choix de poignées, sur du bois ou de l'aluminium.

    Le HB2010 PZW est une serrure de porte coulissante étroite de 30 mm qui peut être utilisée de manière standard ou lorsque deux grandes portes coulissantes se croisent.

    Le HB2010 avec deux griffes de verrouillage à deux broches est spécialement conçu pour les portes coulissantes, mais la serrure sœur, le HB2015, utilise les mêmes dimensions de boîtier mais avec un pêne dormant adapté aux portes à charnières, pliantes ou pivotantes.

    Matériau : zinc moulé sous pression et laiton

    Axe : 30 mm

    Profondeur du boîtier : 42 mm depuis l'intérieur de la plaque frontale.

    Spécification
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb2010-sliding-door-mortice-lock-30mm-backset
    • Famille de produitsSliding Door Hardware
    • Groupe de produitsLocks and Sliding Lock Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte