Publier vos produits
HB2020 Sliding Door Mortice Lock 55mm Backset
HB2020 Sliding Door Mortice Lock 55mm Backset

    HB2020 Sliding Door Mortice Lock 55mm Backset

    Traduit par Google,

    Une version plus large du HB2010, le HB2020 est conçu comme une serrure autonome sur les portes coulissantes, avec votre choix de poignées, sur du bois ou de l'aluminium.

    Le HB2020 PZW est une serrure de porte coulissante à écartement de 55 mm qui peut être utilisée comme un pêne de verrouillage autonome lorsque des poignées de tirage affleurantes ou en saillie sont utilisées sur des portes coulissantes.

    Le HB2020 avec griffes de verrouillage à deux broches est spécialement conçu pour les portes coulissantes, mais le produit frère, le HB2025, utilise les mêmes dimensions de boîtier mais avec un pêne dormant adapté aux portes à charnières, pliantes ou pivotantes.

    Matériau : zinc moulé sous pression et laiton

    Axe : 55 mm

    Profondeur du boîtier : 70 mm depuis l'intérieur de la plaque frontale.

    Spécification
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb2020-sliding-door-mortice-lock-55mm-backset
    • Famille de produitsSliding Door Hardware
    • Groupe de produitsLocks and Sliding Lock Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte