Publier vos produits
HB2025 Deadbolt 55mm Backset For Hinge Pivot and B-fold Doors
HB2025 Deadbolt 55mm Backset For Hinge Pivot and B-fold Doors

    HB2025 Deadbolt 55mm Backset For Hinge Pivot and B-fold Doors

    Traduit par Google,

    Version plus large du HB2015, le HB2025 est conçu comme une serrure autonome sur les portes battantes, avec votre choix de poignées, en bois ou en aluminium.

    Le HB2025 PZW est une serrure de porte à pêne dormant à distance de 55 mm qui peut être utilisée comme pêne de verrouillage autonome.

    Le HB2025 est spécialement conçu pour les portes à charnières, pliantes ou pivotantes, mais le produit frère, le HB2020, utilise les mêmes dimensions de boîtier mais avec des griffes de verrouillage à deux broches adaptées aux portes coulissantes.

    Matériau : zinc moulé sous pression et laiton

    Axe : 55 mm

    Profondeur du boîtier : 70 mm depuis l'intérieur de la plaque frontale.

    Pour les options de finition, veuillez consulter notre fiche de finitions actuelle. Veuillez vérifier auprès de votre représentant local Halliday + Baillie car toutes les finitions ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

    Spécification
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb2025-deadbolt-55mm-backset-for-hinge-pivot-and-bi-fold-doors
    • Famille de produitsSliding Door Hardware
    • Groupe de produitsLocks and Sliding Lock Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte