Publier vos produits
HB710-L Round Floor Mounted Double Magnet Door Stop
HB710-L Round Floor Mounted Double Magnet Door Stop

    HB710-L Round Floor Mounted Double Magnet Door Stop

    Traduit par Google,

    L'arrêt de porte rond Halliday + Baillie HB 710-L est conçu pour fournir une force de maintien mécanique plus forte que le modèle HB 710 lorsqu'une fonction de maintien mécanique en position ouverte est requise.

    La gâche en acier montée sur la porte est finie pour correspondre et s'emboîte parfaitement dans l'aimant, fournissant une force puissante de 3300 Gauss pour sécuriser les portes plus grandes. Convient pour une utilisation intérieure ou extérieure couverte.

    Comprend un gardien en acier et toutes les attaches.

    Matière : Aluminium fraisé

    Hauteur : 51mm

    Diamètre : 38mm (aimant complet)

    Spécification
    • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Satin Chrome, Appliance White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb710-l-round-floor-mounted-magnetic-door-stop
    • Famille de produitsOther Hardware
    • Groupe de produitsDoor Stops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires