Publier vos produits
Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic-DZR

    Traduit par Google,
    Ecostat E Thermostat de douche 150cc pour installation apparente Nordic-DZR
    Spécification
    • Surfaces: - 15361000 Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 15 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • non-return valve • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: G ½ • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.15361000
    • Famille de produitsShower thermostat
    • Groupe de produitsEcostat E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)66
    • Largeur (mm)306
    • Profondeur (mm)64
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures