Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Raindance E Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm 27375000

No d'article: 27375000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Raindance E
Groupe de produits: Overhead showers
Largeur (mm): 250
Hauteur (mm): 158
Profondeur (mm): 330
Date de publication: 2016-01-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Raindance E Overhead shower 240 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm

· shower head size: 240 x 160 mm
· shower arm length: 240 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 9 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· spray disc removable for cleaning
· installation: wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 2.39

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 la description: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 la description: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 la description: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference la description: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass: 23-31 17 17
Titre OmniClass: Shower Enclosures
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance E 240 Air 1jet overhead shower EcoSmart 9 l/min with shower arm 240 mm
Name Raindance E 240 Air 1jet overhead shower EcoSmart with shower arm 240 mm 27375000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Category Pr_40_20_87_76 ; Shower heads
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Raindance E 240 Air 1jet overhead shower EcoSmart 9 l/min with shower arm 240 mm
Manufacturer hansgrohe
Model Number 27375000
Model Reference 27375000
Name Raindance E 240 Air 1jet overhead shower EcoSmart with shower arm 240 mm 27375000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®