Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat 27660000

No d'article: 27660000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Croma E
Groupe de produits: Showerpipes with thermostat
Date de publication: 2019-03-27
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
Croma E Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min with thermostat

· consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower
hose
· shower head size: 280 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· swivel shower arm
· CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making
showering even safer
· thermostat Ecostat E
· safety lock at 40° C
· installation type: exposed installation
· centre distance 150 ± 12 mm
· height-adjustable hand shower holder with external select button


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 7.1

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Description: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Description: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Description: Showers
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference Description: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numéro OmniClass: 23-31 17 00
Titre OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Length 280 mm
Material Chrome
Mounting On the wall
Number Of Showerheads 2

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 280 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Chrome

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés