Publier vos produits
Metris Bath spout
hansgrohe

Metris Bath spout

Traduit par Google,
Bec de bain Metris
Spécification
  • Surfaces: - 31494000 Chrome Specification: • 1 function • projection 165 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
Spécifications techniques
  • Réference unique.31494000
  • Famille de produitsBath fillers
  • Groupe de produitsMetris
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)65
  • Profondeur (mm)181
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011421
  • Nom ETIMOutlet for sanitary taps
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets