Publier vos produits
60311XXX GladeLake S Tank with side inlet
60311XXX GladeLake S Tank with side inlet
    hansgrohe

    60311XXX GladeLake S Tank with side inlet

    Traduit par Google,
    Réservoir GladeLake S avec entrée latérale
    Spécification
    • Surfaces: - 60311450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • operation via push button • water connection: right • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Spécifications techniques
    • Réference unique.60311XXX
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsGladeLake S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)375
    • Largeur (mm)385
    • Profondeur (mm)151
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)13.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010864
    • Nom ETIMSurface-mounted flushing reservoir
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
    • Titre OmniClassWater Closet Tanks