Publier vos produits
61174XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean
hansgrohe

61174XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean

Traduit par Google,
Urinoir EluPura Original S avec alimentation en eau arrière et sortie inférieure/arrière sans bride, SmartClean
Spécification
  • Surfaces: - 61174450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
Spécifications techniques
  • Réference unique.61174XXX
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsEluPura Original
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)320
  • Profondeur (mm)310
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)21
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures