Publier vos produits
Vernis Blend Electronic basin mixer for cold water or pre-adjusted water mains connection 230 V
Vernis Blend Electronic basin mixer for cold water or pre-adjusted water mains connection 230 V
    hansgrohe

    Vernis Blend Electronic basin mixer for cold water or pre-adjusted water mains connection 230 V

    Traduit par Google,
    Vernis Blend Mitigeur électronique de lavabo pour raccordement eau froide ou préréglé sur réseau 230 V
    Spécification
    • Surfaces: - 71504000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • projection 112 mm • spray type: normal spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • for cold water or pre-adjusted/conditioned water • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continous flow water heaters • infrared sensor technology • automatic environmental adjustment of infrared sensor • 230 V / 50 Hz mains connection • running time adjustable • running time: 10 s, 20 s, 30 s • hygiene rinse activatable (automatic water flow) • frequency of hygiene rinse: 24 h, 48 h, 72 h • flushing time hygiene rinse: 10 s, 20 s, 30 s • permanent rinse activatable (single water flow for 200 seconds, suitable for thermal disinfection) • cleaning mode: manual water stop for washbasin cleaning • connection dimension: DN15 • dirt filter in the connection hose • frequency of hygiene rinse and flushing time hygiene rinse are dependent on each other (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71504XXX
    • Famille de produitsElectronic mixers
    • Groupe de produitsVernis Blend
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)122
    • Largeur (mm)57
    • Profondeur (mm)158
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010340
    • Nom ETIMElectronic tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures