Publier vos produits
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set
    hansgrohe

    Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water without waste set

    Traduit par Google,
    Vernis Shape Robinet colonne 70 avec poignée à levier pour eau froide ou eau préréglée sans vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 71592000 Chrome - 71592670 Matt Black Specification: • ComfortZone 70 • projection: 92 mm • spout height: 63 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71592XXX
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsVernis Shape
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)112
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures