Publier vos produits
Rebris S Pillar tap 80 for cold water without waste set
Rebris S Pillar tap 80 for cold water without waste set
    hansgrohe

    Rebris S Pillar tap 80 for cold water without waste set

    Traduit par Google,
    Rebris S Robinet colonne 80 avec poignée à levier pour eau froide ou eau préréglée sans vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 72503000 Chrome - 72503670 Matt Black Specification: • ComfortZone 80 • projection: 121 mm • spout height: 84 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.72503XXX
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsRebris S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)143
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)147
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures