Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set 74514000

No d'article: 74514000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: Metropol
Groupe de produits: Basin mixers
Largeur (mm): 366
Hauteur (mm): 133
Profondeur (mm): 168
Date de publication: 2017-03-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 110
· projection 132 mm
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· push-open waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 2.62

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L721
Uniclass 1.4 la description: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code: PR-31-76
Uniclass 2.0 la description: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20
Uniclass 2015 la description: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Code: 31-76
NBS Reference la description: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nom Valeur
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
Name Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handle 74514000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handles and push-open waste set
Manufacturer hansgrohe
Model Number 74514000
Model Reference 74514000
Name Metropol 3-hole basin mixer 110 with loop handle 74514000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®