Publier vos produits
SC 1000
SC 1000
SC 1000
SC 1000
    HAROL

    SC 1000

    Passif ou basse énergie

    Idéal pour les habitations passives ou basse énergie grâce au caisson totalement encastré dans le mur creux. Ce système évite la perforation de la structure et les déperditions de chaleur. Ce screen doit donc être intégré dans les plans dès l’entame du projet de construction ou de rénovation des châssis.

    SECURO : détection d’obstacles hors pair

    Ce screen est équipé d'un moteur intelligent qui détecte les obstacles avec une grande précision. Le moteur tend automatiquement la toile en tenant compte de sa longévité. Le moteur est réglable à distance.

    Sobriété du design

    Doté de coulisses super étroites et d'une lame finale qui ferme le caisson, invisible en position fermée, ce screen est un bijou d'architecture. C’est ce qui distingue un screen simple d’un screen Harol.

    Toiles tendues

    Grâce au système de fermeture à glissière durable avec ressort en acier inoxydable dissimulé dans les coulisses, les toiles restent tendues pendant de longues années.

    Spécification
    • Caractéristiques techniques

      1. Largeur : jusqu’à 5 m
      2. Hauteur : jusqu’à 4,4 m
      3. Superficie : jusqu’à 14 m2
      4. Système supérieur de fermeture à glissière
      5. Résiste aux rafales de vent jusqu’à 140 km/h
      6. Barrière contre les insectes
      7. Toiles extra larges : sans soudures visibles
      8. Fabrication sur mesure 100 % belge
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sc1000
    • Famille de produitsSun protection
    • Groupe de produitsScreens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Description de l'Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11
    • Titre OmniClassWindow Blinds