Publier vos produits
SC800-ZIP
SC800-ZIP
SC800-ZIP
SC800-ZIP
SC800-ZIP
    HAROL

    SC800-ZIP

    SC800-ZIP

    À l’abri du vent et des insectes

    Les screens extérieurs Harol sont toujours envisageables, même si aucune protection solaire n'a été prévue dans les plans de construction. Le SC800-ZIP se posant devant la fenêtre, il est idéal en rénovation. De plus, l'isolation de l’habitation reste intacte, car il n'y a pas de perforation de l'enveloppe du bâtiment. Le SC800-ZIP s'adapte aussi à tous les styles architecturaux : il se décline en caisson rond ou carré. Fort de la plus haute classe de résistance au vent, le screen extérieur SC800-ZIP résiste parfaitement aux fortes rafales

    Spécification
    • Avantages

      Idéal en rénovation
      Aucune perforation de la structure
      Un caisson adapté à tous les styles d’architecture : minimaliste ou classique
      Conforme à la classe de résistance au vent la plus élevée
      Longévité des toiles prolongée grâce à la technologie exclusive Xglide
      Système à glissière innovant à ressorts en acier inoxydable pour des toiles bien tendues (screen également disponible sans glissière comme SC700)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sc800
    • Famille de produitsSun protection
    • Groupe de produitsScreens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores