Publier vos produits
SC910-ZIP
SC910-ZIP
    HAROL

    SC910-ZIP

    Traduit par Google,

    Boîte super isolante pour plus de confort

    Avec son caisson calorifuge et insonorisant, l'écran encastrable SC900-ZIP partiellement encastrable est un excellent choix aussi bien pour les grands projets de rénovation que pour les constructions neuves. Non seulement ce rehausseur de confort repousse la lumière du soleil, mais il protège aussi habilement du froid.

    Le charme subtil n'a jamais été aussi durable

    Dissimulez les rails de guidage étroits dans la façade pour un look super élégant. À l'intérieur de votre maison, la boîte peut être peinte de la même couleur que vos fenêtres pour se fondre

    Spécification
    • Benefits

      • Ideal for major renovations and newbuilds
      • Suitable for almost zero-energy living
      • Super-insulating and soundproof box made of extra-tough extruded aluminium
      • Box (visible on the inside of the house) can be painted the same colour as the window profiles
      • Tempo Click system for easy installation above the window
      • Option to conceal the guide rails in the façade for a sleek appearance
      • Flexible ZIP profile that can be clicked in and out of the lateral guides to allow very easy fabric care
      • Also available without the insulating box as model SC910-ZIP, thereby allowing you to determine the finish and insulation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sc910
    • Famille de produitsSun protection
    • Groupe de produitsScreens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores