Publier vos produits
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser

    Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser

    Traduit par Google,
    • Le diffuseur de plafond rond de 12 po de la série 16 de Hart & Cooley est spécialement conçu pour couvrir un trou de 12 po dans le plafond. Le diamètre extérieur global de la grille est de : 15-15/16" (avec trois trous pour le montage).
    • Conçu pour s'adapter à un trou de 12", le diamètre total est de 15-15/16".
    • Les anneaux diffuseurs abaisseurs dévient le flux d'air à 360 degrés.
    • Finition blanc brillant.
    • Vendu séparément : amortisseur papillon pour ce diffuseur (30,5 cm Hart & Cooley #12).
    • Construction tout acier.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #HartCooley #RoundCeilingDiffuser #CeilingDiffuser

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: 012903
      Item Weight: 2.2 pounds
      Package Dimensions: 16.4 x 15.9 x 0.9 inches
      Item model number: 16 12 W
      Material: Steel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hart-Cooley-16-Series-12in-Round-White-Ceiling-Diffuser
    • Famille de produitsCeiling Diffuser
    • Groupe de produitsRound
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Nom UNSPSCAir diffusers
    • Code UNSPSC40101505
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11
    • Titre OmniClassVentilation Diffusers