Publier vos produits
Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    Traduit par Google,
    • Comprend une construction à double paroi isolée à l'air.
    • Possède des extrémités mâle/femelle de type B pour une connexion facile avec l'évent Hart & Cooley.
    • Nécessite seulement 1" de dégagement aux combustibles.
    • Répertorié UL pour une utilisation comme connexion d'un appareil à un évent de gaz de type B et comme segment d'évent de gaz de type B.
    • Peut être utilisé dans des espaces non climatisés, tels que les greniers et les vides sanitaires. Ne pas joindre.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #HartCooley #DoubleWallGasVentConnector

    Spécification
    • Technical Details

      4" X 4" Diameter X 36"L

      Weight: 2lbs 10oz

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hart-Cooley-4DFC3-B-Vent-Double-Wall-Flexible-Gas-Vent-Connector
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsGas Vent Connector
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Nom UNSPSCVentilation pipes
    • Code UNSPSC40101506
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 49 13
    • Titre OmniClassVentilation Ducts