Publier vos produits
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    Traduit par Google,
    • Construction tout acier (672).
    • Ailettes espacées de 1/2" réglées à 40 degrés.
    • Espace libre exceptionnel.
    • Retour de marge de 5/16".
    • Finition blanc brillant.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #HartCooley #SteelReturnAirGrille #ReturnAirGrille

    Spécification
    • Technical Details

      Size (W x H): 14" x 08"
      MFG#: 043326
      All-steel construction
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Exceptional free area
      5/16" Margin Turnback
      Bright White finish

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hart-Cooley-672-Steel-Return-Air-Grille
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsReturn Air Grille
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 25
    • Titre OmniClassVentilation Registers