Publier vos produits
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register

    Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register

    Traduit par Google,
    • Construction tout acier (682) / Fini blanc brillant.
    • Utilisé pour les installations au plafond ou sur les parois latérales / Persiennes de soupape à verrouillage pour une fermeture positive.
    • Idéal pour les installations de conduits peu profonds.
    • Vanne de déviation à deux voies / multi-obturateurs.
    • Ailettes espacées de 1/2" réglées à 40 degrés / 1 5/8" de profondeur lorsqu'elles sont complètement ouvertes.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #HartCooley #SteelRegister #HVACRegister

    Spécification
    • Technical Details

      Size (W x H): 12" x 8"
      MFG #: 043837
      All-steel construction (682)
      Used for ceiling or sidewall installations
      Ideal for shallow duct installations
      Two-way deflection
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Multi-shutter valve
      1 5/8" depth when fully opened
      Interlocking valve louvers for positive shut-off
      Bright White finish
      Available with fusible link option, limited sizes (not UL-listed or fire-rated)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hart-Cooley-682-12x8-White-HVAC-Register
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsRegister
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Nom UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Code UNSPSC4010
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 25
    • Titre OmniClassVentilation Registers