Publier vos produits
COMPACT 8 - Nacelles ciseaux électrique
Haulotte

COMPACT 8 - Nacelles ciseaux électrique

Compacité optimale Largeur de 81 cm pour accéder aux zones les plus encombrées Hauteur repliée permettant de passer en dessous des portes standard Productivité exceptionnelle Capacité de charge jusqu'à 350 kg Translation à hauteur maximale Plateforme avec une extension Grande autonomie de travail Robuste, fiable, facile à entretenir
Spécifications techniques
  • Réference unique.compact-8
  • Famille de produitsScissor Lifts
  • Groupe de produitsCOMPACT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Description de l'Uniclass 2015Scissor lifts
  • Code CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Titre OmniClassScissor Platform Lifts
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK